UCFL217-52T04 - SNR

UCFL217-52T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing height63 mm
A1 - Housing foot height / flange height22 mm
A2 - Total height from mounting surface87,6 mm
B - Width of Inner Ring85,7 mm
d - Shaft diameter82,55 mm
e - Distance mounting surface to bearing center36 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Housing length, width or diameter305 mm
J - Mounting holes distance248 mm
L - Housing width / diameter190 mm
N - Mounting hole dimension25 mm
S - Distance front side/bearing centre34,1 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating83,2 kN
C0 - Static load rating63,8 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso8,4 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m