UCFL218L3 - SNR

UCFL218L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla
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
A - Housing height68 mm
A1 - Housing foot height / flange height23 mm
A2 - Total height from mounting surface96,3 mm
B - Width of Inner Ring96 mm
d - Shaft diameter90 mm
e - Distance mounting surface to bearing center40 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Housing length, width or diameter320 mm
J - Mounting holes distance265 mm
L - Housing width / diameter205 mm
N - Mounting hole dimension25 mm
S - Distance front side/bearing centre39,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating96 kN
C0 - Static load rating71,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso10,83 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m