UCFL305L3 - SNR

UCFL305L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla
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
A - Housing height29 mm
A1 - Housing foot height / flange height13 mm
A2 - Total height from mounting surface39 mm
B - Width of Inner Ring38 mm
d - Shaft diameter25 mm
e - Distance mounting surface to bearing center16 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter150 mm
J - Mounting holes distance113 mm
L - Housing width / diameter80 mm
N - Mounting hole dimension19 mm
S - Distance front side/bearing centre15 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating22,36 kN
C0 - Static load rating11,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,91 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m