Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
A - Housing height
32 mm
A1 - Housing foot height / flange height
15 mm
A2 - Total height from mounting surface
44 mm
B - Width of Inner Ring
43 mm
d - Shaft diameter
28,575 mm
e - Distance mounting surface to bearing center
18 mm
G - Grease fitting
M6x1
H - Housing length, width or diameter
180 mm
J - Mounting holes distance
134 mm
L - Housing width / diameter
90 mm
N - Mounting hole dimension
23 mm
S - Distance front side/bearing centre
17 mm
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating
27 kN
C0 - Static load rating
15,2 kN
Operating temperature min.
-20 °C
Operating temperature max.
200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
1,4 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão