Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- FL309
- UC309-28G2T20
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 44 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 18 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 60 mm |
| B - Width of Inner Ring | 57 mm |
| d - Shaft diameter | 44,45 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 25 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Housing length, width or diameter | 230 mm |
| J - Mounting holes distance | 177 mm |
| L - Housing width / diameter | 125 mm |
| N - Mounting hole dimension | 25 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 22 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 53 kN |
| C0 - Static load rating | 31,8 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 200 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 3,11 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 16,8 N-m |