UCFL311-32T04 - SNR

UCFL311-32T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing height52 mm
A1 - Housing foot height / flange height20 mm
A2 - Total height from mounting surface71 mm
B - Width of Inner Ring66 mm
d - Shaft diameter50,8 mm
e - Distance mounting surface to bearing center30 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter250 mm
J - Mounting holes distance198 mm
L - Housing width / diameter150 mm
N - Mounting hole dimension25 mm
S - Distance front side/bearing centre25 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating71,5 kN
C0 - Static load rating44,8 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,74 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m