Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
A - Housing height
52 mm
A1 - Housing foot height / flange height
20 mm
A2 - Total height from mounting surface
71 mm
B - Width of Inner Ring
66 mm
d - Shaft diameter
55 mm
e - Distance mounting surface to bearing center
30 mm
G - Grease fitting
M6x1
H - Housing length, width or diameter
250 mm
J - Mounting holes distance
198 mm
L - Housing width / diameter
150 mm
N - Mounting hole dimension
25 mm
S - Distance front side/bearing centre
25 mm
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating
71,5 kN
C0 - Static load rating
44,8 kN
Operating temperature min.
-20 °C
Operating temperature max.
200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
4,56 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão