UCFL312-36 - SNR

UCFL312-36

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
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
A - Housing height56 mm
A1 - Housing foot height / flange height22 mm
A2 - Total height from mounting surface78 mm
B - Width of Inner Ring71 mm
d - Shaft diameter57,15 mm
e - Distance mounting surface to bearing center33 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter270 mm
J - Mounting holes distance212 mm
L - Housing width / diameter160 mm
N - Mounting hole dimension31 mm
S - Distance front side/bearing centre26 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating81,6 kN
C0 - Static load rating51,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,79 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m