UCFL313-40 - SNR

UCFL313-40

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
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
A - Housing height58 mm
A1 - Housing foot height / flange height25 mm
A2 - Total height from mounting surface78 mm
B - Width of Inner Ring75 mm
d - Shaft diameter63,5 mm
e - Distance mounting surface to bearing center33 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter295 mm
J - Mounting holes distance240 mm
L - Housing width / diameter175 mm
N - Mounting hole dimension31 mm
S - Distance front side/bearing centre30 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating93,86 kN
C0 - Static load rating60,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,33 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m