Flangeado

UCFL314T04 - SNR

UCFL314T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height61 mm
A1 - Housing foot height / flange height28 mm
A2 - Total height from mounting surface81 mm
B - Width of Inner Ring78 mm
d - Shaft diameter70 mm
e - Distance mounting surface to bearing center36 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Housing length, width or diameter315 mm
J - Mounting holes distance250 mm
L - Housing width / diameter185 mm
N - Mounting hole dimension35 mm
S - Distance front side/bearing centre33 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating104,26 kN
C0 - Static load rating68 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso8,67 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m