Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC320-64G2L3
- FL320
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 94 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 40 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 125 mm |
| B - Width of Inner Ring | 108 mm |
| d - Shaft diameter | 101,6 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 59 mm |
| G - Grease fitting | M10x1 |
| H - Housing length, width or diameter | 440 mm |
| J - Mounting holes distance | 360 mm |
| L - Housing width / diameter | 270 mm |
| N - Mounting hole dimension | 44 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 42 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 171,6 kN |
| C0 - Static load rating | 140 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 25,69 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 54,5 N-m |