Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC322G2T04
- FL322
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 96 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 42 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 131 mm |
| B - Width of Inner Ring | 117 mm |
| d - Shaft diameter | 110 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 60 mm |
| G - Grease fitting | M10x1 |
| H - Housing length, width or diameter | 470 mm |
| J - Mounting holes distance | 390 mm |
| L - Housing width / diameter | 300 mm |
| N - Mounting hole dimension | 44 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 46 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 205 kN |
| C0 - Static load rating | 178 kN |
| Operating temperature min. | -40 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 32,29 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 75 N-m |