UCFLE207-20NT20 - SNR

UCFLE207-20NT20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height33,7 mm
A1 - Housing foot height / flange height12,5 mm
A2 - Total height from mounting surface46,4 mm
B - Width of Inner Ring42,9 mm
d - Shaft diameter31,75 mm
e - Distance mounting surface to bearing center21 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter155 mm
J - Mounting holes distance130 mm
L - Housing width / diameter92 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
S - Distance front side/bearing centre17,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,13 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m