Flangeado

UCFLE210CO - SNR

UCFLE210CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height41,6 mm
A1 - Housing foot height / flange height13 mm
A2 - Total height from mounting surface60,6 mm
B - Width of Inner Ring51,6 mm
d - Shaft diameter50 mm
Dz - Outer diameter of cover100 mm
e - Distance mounting surface to bearing center28 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter190 mm
J - Mounting holes distance157 mm
L - Housing width / diameter116 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
S - Distance front side/bearing centre19 mm
Z - Width over covers64,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35,1 kN
C0 - Static load rating23,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,207 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m