UCFLE211T20CC - SNR

UCFLE211T20CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura.

Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
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
A - Housing height45,8 mm
A1 - Housing foot height / flange height15 mm
A2 - Total height from mounting surface64,4 mm
B - Width of Inner Ring55,6 mm
d - Shaft diameter55 mm
Dz - Outer diameter of cover110 mm
e - Distance mounting surface to bearing center31 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter222 mm
J - Mounting holes distance184 mm
L - Housing width / diameter134 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
S - Distance front side/bearing centre22,2 mm
Z - Width over covers68,2 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating43,55 kN
C0 - Static load rating29,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,361 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m