• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFLE212-38CC - SNR

UCFLE212-38CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção.

Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
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
A - Housing height50,4 mm
A1 - Housing foot height / flange height16 mm
A2 - Total height from mounting surface73,7 mm
B - Width of Inner Ring65,1 mm
d - Shaft diameter60,325 mm
Dz - Outer diameter of cover120 mm
e - Distance mounting surface to bearing center34 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter238 mm
J - Mounting holes distance202 mm
L - Housing width / diameter138 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
S - Distance front side/bearing centre25,4 mm
Z - Width over covers77,6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating52,5 kN
C0 - Static load rating32,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,807 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m