UCFLE213 - SNR

UCFLE213

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
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
A - Housing height57 mm
A1 - Housing foot height / flange height18 mm
A2 - Total height from mounting surface77,7 mm
B - Width of Inner Ring65,1 mm
d - Shaft diameter65 mm
e - Distance mounting surface to bearing center38 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter258 mm
J - Mounting holes distance216 mm
L - Housing width / diameter160 mm
N - Mounting hole dimension21 mm
S - Distance front side/bearing centre25,4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating57,2 kN
C0 - Static load rating40 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,56 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m