UCFS310-30T20 - SNR

UCFS310-30T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FS310
  • UC310-30G2T20

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height48 mm
A1 - Housing foot height / flange height19 mm
A2 - Total height from mounting surface55 mm
A4 - Housing height from mounting surface36 mm
B - Width of Inner Ring61 mm
d - Shaft diameter47,625 mm
e - Distance mounting surface to bearing center16 mm
G - Grease fittingM6x1
H3 - Centering dia140 mm
J - Mounting holes distance132 mm
L - Housing width / diameter175 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
S - Distance front side/bearing centre22 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating62 kN
C0 - Static load rating37,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,94 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m