UCFS313L3 - SNR

UCFS313L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla
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
A - Housing height58 mm
A1 - Housing foot height / flange height22 mm
A2 - Total height from mounting surface60 mm
A4 - Housing height from mounting surface40 mm
B - Width of Inner Ring75 mm
d - Shaft diameter65 mm
e - Distance mounting surface to bearing center15 mm
G - Grease fittingM6x1
H3 - Centering dia175 mm
J - Mounting holes distance166 mm
L - Housing width / diameter208 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
S - Distance front side/bearing centre30 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating93,86 kN
C0 - Static load rating60,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso8,85 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m