• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFS314T04 - SNR

UCFS314T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing height61 mm
A1 - Housing foot height / flange height25 mm
A2 - Total height from mounting surface63 mm
A4 - Housing height from mounting surface43 mm
B - Width of Inner Ring78 mm
d - Shaft diameter70 mm
e - Distance mounting surface to bearing center18 mm
G - Grease fittingM10x1
H3 - Centering dia185 mm
J - Mounting holes distance178 mm
L - Housing width / diameter226 mm
N - Mounting hole dimension25 mm
S - Distance front side/bearing centre33 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating104,26 kN
C0 - Static load rating68 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso10,95 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m