• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFS315-48T20 - SNR

UCFS315-48T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FS315
  • UC315-48G2T20

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height66 mm
A1 - Housing foot height / flange height25 mm
A2 - Total height from mounting surface71 mm
A4 - Housing height from mounting surface48 mm
B - Width of Inner Ring82 mm
d - Shaft diameter76,2 mm
e - Distance mounting surface to bearing center21 mm
G - Grease fittingM10x1
H3 - Centering dia200 mm
J - Mounting holes distance184 mm
L - Housing width / diameter236 mm
N - Mounting hole dimension25 mm
S - Distance front side/bearing centre32 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating113,36 kN
C0 - Static load rating76,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso12,34 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33,9 N-m