UCFS317T20 - SNR

UCFS317T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • UC317G2T20
  • FS317

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height74 mm
A1 - Housing foot height / flange height27 mm
A2 - Total height from mounting surface80 mm
A4 - Housing height from mounting surface54 mm
B - Width of Inner Ring96 mm
d - Shaft diameter85 mm
e - Distance mounting surface to bearing center24 mm
G - Grease fittingM10x1
H3 - Centering dia220 mm
J - Mounting holes distance204 mm
L - Housing width / diameter260 mm
N - Mounting hole dimension31 mm
S - Distance front side/bearing centre40 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating132,6 kN
C0 - Static load rating96,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso17,34 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão64 N-m