• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFS320-64T20 - SNR

UCFS320-64T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FS320
  • UC320-64G2T20

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height94 mm
A1 - Housing foot height / flange height32 mm
A2 - Total height from mounting surface105 mm
A4 - Housing height from mounting surface74 mm
B - Width of Inner Ring108 mm
d - Shaft diameter101,6 mm
e - Distance mounting surface to bearing center39 mm
G - Grease fittingM10x1
H3 - Centering dia260 mm
J - Mounting holes distance242 mm
L - Housing width / diameter310 mm
N - Mounting hole dimension38 mm
S - Distance front side/bearing centre42 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating171,6 kN
C0 - Static load rating140 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso29,2 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão54,5 N-m