• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFX18D1 - NTN

UCFX18D1

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FX18D1
  • UCX18D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Housing height76 mm
Total height (A0)106,1 mm
Flange thickness (A1)24 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)45 mm
Insert IR width (B)104 mm
Bore dia. (shaft diameter)90
Distance of attachment bolt holes (J)171 mm
Overall length (L)214 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)23 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)42,9 mm
OTHER FEATURES
Peso13 kg