UCP207-21L3CC - SNR

UCP207-21L3CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla
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
A - Housing width48 mm
A1 - Housing top width31 mm
B - Width of Inner Ring42,9 mm
d - Shaft diameter33,338 mm
Dz - Outer diameter of cover80 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.47,6 mm
H1 - Housing foot height19 mm
H2 - Housing height94 mm
J - Mounting holes distance127 mm
L - Housing length167 mm
L1 - Housing foot length54 mm
N - Mounting hole dimension17 mm
N1 - Mounting hole length21 mm
S - Distance front side/bearing centre17,5 mm
Z - Width over covers60 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,829 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m