UCP212-39T20CC - SNR

UCP212-39T20CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing width70 mm
A1 - Housing top width44 mm
B - Width of Inner Ring65,1 mm
d - Shaft diameter61,913 mm
Dz - Outer diameter of cover120 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.69,8 mm
H1 - Housing foot height25 mm
H2 - Housing height138 mm
J - Mounting holes distance184 mm
L - Housing length241 mm
L1 - Housing foot length70 mm
N - Mounting hole dimension20 mm
N1 - Mounting hole length25 mm
S - Distance front side/bearing centre25,4 mm
Z - Width over covers90 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating52,5 kN
C0 - Static load rating32,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,18 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m