• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCP213T04CO - SNR

UCP213T04CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura.

Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.
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
A - Housing width70 mm
A1 - Housing top width46 mm
B - Width of Inner Ring65,1 mm
d - Shaft diameter65 mm
Dz - Outer diameter of cover132 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.76,2 mm
H1 - Housing foot height27 mm
H2 - Housing height150 mm
J - Mounting holes distance203 mm
L - Housing length265 mm
L1 - Housing foot length77 mm
N - Mounting hole dimension25 mm
N1 - Mounting hole length29 mm
S - Distance front side/bearing centre25,4 mm
Z - Width over covers90,8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating57,2 kN
C0 - Static load rating40 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,218 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m