• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCP214-43T20 - SNR

UCP214-43T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width72 mm
A1 - Housing top width48 mm
B - Width of Inner Ring74,6 mm
d - Shaft diameter68,263 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.79,4 mm
H1 - Housing foot height27 mm
H2 - Housing height156 mm
J - Mounting holes distance210 mm
L - Housing length266 mm
L1 - Housing foot length83 mm
N - Mounting hole dimension25 mm
N1 - Mounting hole length31 mm
S - Distance front side/bearing centre30,2 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating62 kN
C0 - Static load rating45 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,62 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m