Flangeado

UCP215-48T04 - SNR

UCP215-48T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width74 mm
A1 - Housing top width48 mm
B - Width of Inner Ring77,8 mm
d - Shaft diameter76,2 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.82,6 mm
H1 - Housing foot height28 mm
H2 - Housing height163 mm
J - Mounting holes distance217 mm
L - Housing length275 mm
L1 - Housing foot length85 mm
N - Mounting hole dimension25 mm
N1 - Mounting hole length31 mm
S - Distance front side/bearing centre33,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating66 kN
C0 - Static load rating49,5 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,23 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m