• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCP215T20 - SNR

UCP215T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing width74 mm
A1 - Housing top width48 mm
B - Width of Inner Ring77,8 mm
d - Shaft diameter75 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.82,6 mm
H1 - Housing foot height28 mm
H2 - Housing height163 mm
J - Mounting holes distance217 mm
L - Housing length275 mm
L1 - Housing foot length85 mm
N - Mounting hole dimension25 mm
N1 - Mounting hole length31 mm
S - Distance front side/bearing centre33,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating66 kN
C0 - Static load rating49,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,31 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m