Flangeado

UCP218-56L3 - SNR

UCP218-56L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width88 mm
A1 - Housing top width55 mm
B - Width of Inner Ring96 mm
d - Shaft diameter88,9 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.101,6 mm
H1 - Housing foot height34 mm
H2 - Housing height200 mm
J - Mounting holes distance262 mm
L - Housing length327 mm
L1 - Housing foot length100 mm
N - Mounting hole dimension27 mm
N1 - Mounting hole length33 mm
S - Distance front side/bearing centre39,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating96 kN
C0 - Static load rating71,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso13,56 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33,9 N-m