UCP305T04 - SNR

UCP305T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing width45 mm
A1 - Housing top width32 mm
B - Width of Inner Ring38 mm
d - Shaft diameter25 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.45 mm
H1 - Housing foot height15 mm
H2 - Housing height85 mm
J - Mounting holes distance132 mm
L - Housing length175 mm
L1 - Housing foot length54 mm
N - Mounting hole dimension17 mm
N1 - Mounting hole length20 mm
S - Distance front side/bearing centre15 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating22,36 kN
C0 - Static load rating11,5 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,45 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m