• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCP311L3 - SNR

UCP311L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla
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
A - Housing width80 mm
A1 - Housing top width51 mm
B - Width of Inner Ring66 mm
d - Shaft diameter55 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.80 mm
H1 - Housing foot height30 mm
H2 - Housing height154 mm
J - Mounting holes distance236 mm
L - Housing length310 mm
L1 - Housing foot length85 mm
N - Mounting hole dimension20 mm
N1 - Mounting hole length38 mm
S - Distance front side/bearing centre25 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating71,5 kN
C0 - Static load rating44,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,5 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m