• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCP312D1 - NTN

UCP312D1

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • UC312D1
  • P312D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Housing width85 mm
Insert IR width (B)71 mm
Bore dia. (shaft diameter)60
h - Bearing center height85 mm
H1 - Housing foot height32 mm
H2 - Housing height165 mm
Distance of attachment bolt holes (J)250 mm
L - Housing length330 mm
L1 - Housing foot length95 mm
u - Mounting hole (width)25 mm
N1 - Mounting hole length38 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)26 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Peso9,4 kg