• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCP313D1 - NTN

UCP313D1

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • UC313D1
  • P313D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Housing width90 mm
Insert IR width (B)75 mm
Bore dia. (shaft diameter)65
h - Bearing center height90 mm
H1 - Housing foot height33 mm
H2 - Housing height176 mm
Distance of attachment bolt holes (J)260 mm
L - Housing length340 mm
L1 - Housing foot length105 mm
u - Mounting hole (width)25 mm
N1 - Mounting hole length38 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)30 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Peso10 kg