Flangeado

UCP314-44L3 - SNR

UCP314-44L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width90 mm
A1 - Housing top width60 mm
B - Width of Inner Ring78 mm
d - Shaft diameter69,85 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.95 mm
H1 - Housing foot height35 mm
H2 - Housing height187 mm
J - Mounting holes distance280 mm
L - Housing length360 mm
L1 - Housing foot length105 mm
N - Mounting hole dimension27 mm
N1 - Mounting hole length40 mm
S - Distance front side/bearing centre33 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating104,26 kN
C0 - Static load rating68 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso12,96 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m