• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCP316 - SNR

UCP316

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width110 mm
A1 - Housing top width66 mm
B - Width of Inner Ring86 mm
d - Shaft diameter80 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.106 mm
H1 - Housing foot height40 mm
H2 - Housing height210 mm
J - Mounting holes distance300 mm
L - Housing length400 mm
L1 - Housing foot length110 mm
N - Mounting hole dimension27 mm
N1 - Mounting hole length40 mm
S - Distance front side/bearing centre34 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating122,85 kN
C0 - Static load rating86,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso18,87 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão42 N-m