UCP318-56T04 - SNR

UCP318-56T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width110 mm
A1 - Housing top width72 mm
B - Width of Inner Ring96 mm
d - Shaft diameter88,9 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.118 mm
H1 - Housing foot height45 mm
H2 - Housing height235 mm
J - Mounting holes distance330 mm
L - Housing length430 mm
L1 - Housing foot length120 mm
N - Mounting hole dimension33 mm
N1 - Mounting hole length45 mm
S - Distance front side/bearing centre40 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating143 kN
C0 - Static load rating108 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso25,13 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão54,5 N-m