Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC324G2
- P324
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 140 mm |
| A1 - Housing top width | 88 mm |
| B - Width of Inner Ring | 126 mm |
| d - Shaft diameter | 120 mm |
| G - Grease fitting | M10x1 |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 160 mm |
| H1 - Housing foot height | 65 mm |
| H2 - Housing height | 320 mm |
| J - Mounting holes distance | 450 mm |
| L - Housing length | 570 mm |
| L1 - Housing foot length | 140 mm |
| N - Mounting hole dimension | 40 mm |
| N1 - Mounting hole length | 55 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 51 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 228 kN |
| C0 - Static load rating | 208 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 58,5 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 75 N-m |