Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura.
Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.
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
| A - Housing width | 60 mm |
| A1 - Housing top width | 32 mm |
| B - Width of Inner Ring | 49,2 mm |
| d - Shaft diameter | 44,45 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 95 mm |
| E - Mounting hole thread depth | 25 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 54,2 mm |
| H1 - Housing foot height | 13 mm |
| H2 - Housing height | 108 mm |
| J - Mounting holes distance | 90 mm |
| L - Housing length | 120 mm |
| L1 - Housing foot length | 42 mm |
| N - Mounting hole dimension | M14 |
| S - Distance front side/bearing centre | 19 mm |
| Z - Width over covers | 70,2 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 31,85 kN |
| C0 - Static load rating | 20,8 kN |
| Operating temperature min. | -40 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 2,258 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |