UCPA212-39NL3 - SNR

UCPA212-39NL3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width68 mm
A1 - Housing top width36 mm
B - Width of Inner Ring65,1 mm
d - Shaft diameter61,913 mm
E - Mounting hole thread depth25 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.69,9 mm
H1 - Housing foot height15 mm
H2 - Housing height138 mm
J - Mounting holes distance114 mm
L - Housing length150 mm
L1 - Housing foot length52 mm
N - Mounting hole dimensionM16
S - Distance front side/bearing centre25,4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating52,5 kN
C0 - Static load rating32,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,95 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m