UCPAE204T04CO - SNR

UCPAE204T04CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura.

Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.
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
A - Housing width32 mm
A1 - Housing top width19 mm
B - Width of Inner Ring31 mm
d - Shaft diameter20 mm
Dz - Outer diameter of cover54 mm
E - Mounting hole thread depth10 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.33,3 mm
H1 - Housing foot height9 mm
H2 - Housing height64 mm
J - Mounting holes distance50,8 mm
L - Housing length65 mm
L1 - Housing foot length18 mm
N - Mounting hole dimensionM8
S - Distance front side/bearing centre12,7 mm
Z - Width over covers44,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating12,8 kN
C0 - Static load rating6,65 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,528 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m