Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla.
Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC209-28G2L3
- SCOU209-28 (x2)
- PAE209N
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 48 mm |
| A1 - Housing top width | 32 mm |
| B - Width of Inner Ring | 49,2 mm |
| d - Shaft diameter | 44,45 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 95 mm |
| E - Mounting hole thread depth | 15 mm |
| G - Grease fitting | R1/8" |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 53,9 mm |
| H1 - Housing foot height | 14 mm |
| H2 - Housing height | 107 mm |
| J - Mounting holes distance | 95,3 mm |
| L - Housing length | 120 mm |
| L1 - Housing foot length | 29 mm |
| N - Mounting hole dimension | M12 |
| S - Distance front side/bearing centre | 19 mm |
| Z - Width over covers | 70,3 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 31,85 kN |
| C0 - Static load rating | 20,8 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 1,958 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |