UCPE208NL3 - SNR

UCPE208NL3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla
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
A - Housing width48 mm
A1 - Housing top width30 mm
B - Width of Inner Ring49,2 mm
d - Shaft diameter40 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.49,2 mm
H1 - Housing foot height19 mm
H2 - Housing height99 mm
J - Mounting holes distance138 mm
L - Housing length179 mm
L1 - Housing foot length53 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
N1 - Mounting hole length26 mm
S - Distance front side/bearing centre19 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating29,6 kN
C0 - Static load rating18,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,84 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m