UCPE212-36N - SNR

UCPE212-36N

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
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
A - Housing width60 mm
A1 - Housing top width42 mm
B - Width of Inner Ring65,1 mm
d - Shaft diameter57,15 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.69,9 mm
H1 - Housing foot height25 mm
H2 - Housing height140 mm
J - Mounting holes distance190 mm
L - Housing length240 mm
L1 - Housing foot length71 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
N1 - Mounting hole length28 mm
S - Distance front side/bearing centre25,4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating52,5 kN
C0 - Static load rating32,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,87 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m