Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UCX09G2
- PEX09
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 60 mm |
| A1 - Housing top width | 39,8 mm |
| B - Width of Inner Ring | 51,6 mm |
| d - Shaft diameter | 45 mm |
| G - Grease fitting | R1/8" |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 58,7 mm |
| H1 - Housing foot height | 22,5 mm |
| H2 - Housing height | 116,7 mm |
| J - Mounting holes distance | 159 mm |
| L - Housing length | 222,2 mm |
| L1 - Housing foot length | 65 mm |
| N - Mounting hole dimension | 18 mm |
| N1 - Mounting hole length | 32 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 19 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 35,1 kN |
| C0 - Static load rating | 23,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 3,25 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 22 N-m |