UCPEX14 - SNR

UCPEX14

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
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
A - Housing width88,9 mm
A1 - Housing top width67 mm
B - Width of Inner Ring77,8 mm
d - Shaft diameter70 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.88,9 mm
H1 - Housing foot height28,6 mm
H2 - Housing height177,8 mm
J - Mounting holes distance230,8 mm
L - Housing length330,2 mm
L1 - Housing foot length92 mm
N - Mounting hole dimension26 mm
N1 - Mounting hole length50,7 mm
S - Distance front side/bearing centre33,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating66 kN
C0 - Static load rating49,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso10,9 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m