UCPG208-24L3 - SNR

UCPG208-24L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla
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
A - Housing width54 mm
A1 - Housing top width30 mm
B - Width of Inner Ring49,2 mm
d - Shaft diameter38,1 mm
E - Mounting hole thread depth22 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.49,2 mm
H1 - Housing foot height20 mm
H2 - Housing height98 mm
J - Mounting holes distance78 mm
L - Housing length110 mm
L1 - Housing foot length35 mm
N - Mounting hole dimensionM12
S - Distance front side/bearing centre19 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating29,6 kN
C0 - Static load rating18,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,88 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m