• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCPH202N - SNR

UCPH202N

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
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
A - Housing width40 mm
A1 - Housing top width22 mm
B - Width of Inner Ring31 mm
d - Shaft diameter15 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.70 mm
H1 - Housing foot height15 mm
H2 - Housing height101 mm
J - Mounting holes distance95 mm
L - Housing length127 mm
L1 - Housing foot length48 mm
N - Mounting hole dimension13 mm
N1 - Mounting hole length19 mm
S - Distance front side/bearing centre12,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating12,8 kN
C0 - Static load rating6,65 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,9 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m