• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCPH207-22T20CC - SNR

UCPH207-22T20CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width60 mm
A1 - Housing top width30 mm
B - Width of Inner Ring42,9 mm
d - Shaft diameter34,925 mm
Dz - Outer diameter of cover80 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.95 mm
H1 - Housing foot height19 mm
H2 - Housing height140 mm
J - Mounting holes distance127 mm
L - Housing length167 mm
L1 - Housing foot length56 mm
N - Mounting hole dimension17 mm
N1 - Mounting hole length21 mm
S - Distance front side/bearing centre17,5 mm
Z - Width over covers58,4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,299 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m